??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
SS
Steel code
OBFLGK
Surface finish
A
distance
mm
D
diameter
M6 mm
B
width
21 mm
B1
height
13 mm
H
height
50 mm
T
distance
12 mm
L
Length
mm
TRAGKRAFT
load-bearing capacity N
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도