您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
07774-10
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07774.prj},{NB=07774-10_0},{BEST=07774-10},{ROT=0},{B=25.4},{B1=57.2},{D=M 10},{D1=12.7},{D2=38.1},{H=15},{H1=91.3},{H2=62.7},{H3=8.7},{H4=1.2},{L=25.4},{S=6.3},{SW=19},{TK=450},{DREHMOMENT=17},{GEW=0.2359},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=4059495176949},{FILTER=NORELEM},{W=180},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=10},{XA=42.0},{XB=17.0},{XC=26.5},{XD=29.5},{XE=3.0},{XF=13.0},{XG=20.0},{XH=15.0},{XI=7.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
07774-10
07774-10
B
宽度
25.4
25.4
mm
B1
宽度
57.2
57.2
mm
D
螺纹
M 10
M 10
mm
D1
直径
12.7
12.7
mm
D2
直径
38.1
38.1
mm
H
高度
15
15
mm
H1
高度
91.3
91.3
mm
H2
高度
62.7
62.7
mm
H3
高度
8.7
8.7
mm
H4
高度
1.2
1.2
mm
L
长度
25.4
25.4
mm
S
厚度
6.3
6.3
mm
SW
钳口宽度
19
19
mm
TK
最大承载负荷,单位
450
450
kg
DREHMOMENT
锁紧扭矩 MA
17
17
Nm
GEW
重量约
0.2359
0.2359
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181300
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495176949
4059495176949
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸