??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
TYP
Type
I
NUTB
slot width
8 mm
B
width
17 mm
B1
width
8 mm
D
thread
mm
H
height
9.6 mm
H1
height
1.65 mm
H2
height
2.9 mm
L
Length
22 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut