??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
10330-081321
TYP
Typ
I
NUTB
Nutbreite
8 mm
L
Länge
2000 mm
GEW
Gewicht ca.
0.2800 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495300795
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung