26095-02-13X095
norelem
Systems and components for machine and plant construction
26000 Damping plates Springs Elastomer buffers Gas springs Gummipuffer Profile damper Shock absorbers
Accessories for springs
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/zub_f_federn/26095-02.prj},{NB=26095-02-13X095},{BEST=26095-02-13X095},{MATERIAL=Stahl},{D1=13},{D2=M10},{L=95},{L1=15},{SW=6},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495939605},{FILTER=NORELEM,},{NDM=10.0},{XA=5.2},{XB=7.7},{XC=0.8},{XD=3.2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
26095-02-13X095
26095-02-13X095
MATERIAL
Material
Stahl
D1
diameter
13
13
mm
D2
thread
M10
M10
mm
L
mm
95
95
mm
L1
Length
15
15
mm
SW
width across flats
6
6
mm
GEW
Approx. weight
0.0100
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495939605
4059495939605
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도