您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
O-Lok Male stud elbow 32C5OLOS
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Tube to UNF thread
Powered by
CAD模型選擇
{parker/j/03/c5omlo.prj},{NB=O-Lok 90 Grad Winkeleinschraubstutzen 32C5OLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=3.000},{ZOOM=2.000},{ERMETO=32C5OLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=50},{ROHRADZ=2},{T5=2 1/2-12},{NDR5=63.5000},{KDA5=60.9803},{TTYP5=12UN},{T=2 1/2-12},{NDR=63.5000},{KDA=60.9803},{TTYP=12UN},{B1=70.000},{D=45.000},{D2=40.000},{JJ=64.000},{M=70.000},{N=78.000},{XX=59.000},{L2A=22.000},{SS=1.780},{LZ=39.300},{L1Z=13.800},{DF=60.480},{LF=6.000},{LKM=13.600},{DS=82.170},{LS=1.270},{SS2=3.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=32C5OLOS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
32C5OLOS
32C5OLOS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
Steel
ROHRAD
Tube O.D.
50
50
mm
ROHRADZ
Tube O.D.
2
2
Zoll
T5
Thread UN/UNF-2A
2 1/2-12
2 1/2-12
T
Thread UN/UNF-2A
2 1/2-12
2 1/2-12
B1
HEX locknut
70.000
70.000
mm
D
Bore
45.000
45.000
mm
D2
Bore
40.000
40.000
mm
JJ
HEX Body
64.000
64.000
mm
M
Stud length
70.000
70.000
mm
N
Stud length
78.000
78.000
mm
XX
Length
59.000
59.000
mm
WEIGHT
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸