??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTICLENUMBER
Art.-Nr.
026411
SHORTNAME
SCAFFOLD TUBE 1000
ARTIKLENAME
Artikelname
GERÜSTROHR 48.3 x 3.2 L=1000
ARTICLEDESC
Artikelbeschreibung
ARTICLEGROUP
PERI UP FLEX MODULAR SCAFFOLD
LODLEVEL
LOD Level
LENGHT
0 mm
WIDTH
0 mm
HEIGHT
0 mm
AREA
0 mm^2
WEIGHT
3.55 kg
ARTICLESTATUS
1 - Standard Artikel
RENTABLE
UNIT
PC
PRODUCTINFO
Produktinformation
https://www.peri.com/en/products/scaffolding.html
PROCURUMENTLOC
Beschaffungsorte
https://www.peri.com/en/company/locations.html#view=list
DOCUMENTS
https://www.peri.de/produkte/geruestsysteme/arbeitsgerueste-und-geruest-plattformen/peri-up-flex-bewehrungsgeruest.html
DOCUMENTSADD
Dokumente zusätzlich
https://www.peri.com/en/products/software-and-apps.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung