??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1173489
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Mobilfunkantenne, passend zum LoRaWAN® Gateway (Art.-Nr.: 1173487) mit der Halterung zur Wand- und Mastmontage (Art.-Nr.: 1174199)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LPWAN GATEWAY ANTENNA 4G
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151199760
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAA020
Höhe
87.600 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Nein
AAF529
Frequenzbereich
700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
0 dB
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Nein
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Nein
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Nein
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
85 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAO663
GTIN
4063151199760
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Mobilfunkantenne, passend zum LoRaWAN® Gateway (Art.-Nr.: 1173487) mit der Halterung zur Wand- und Mastmontage (Art.-Nr.: 1174199)
AAO057
Herstellerprodukttyp
LPWAN GATEWAY ANTENNA 4G
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
MY
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft