??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2867623
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, Gewinn: 9 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/15°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918939007
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAF016
Breite
25 mm
BAA020
Höhe
625 mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Nein
AAF529
Frequenzbereich
2.4 GHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
9 dB
AAS336
Öffnungswinkel vertikal
15 °
AAS335
Öffnungswinkel horizontal
360 °
AAS334
Polarisation
linear vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Ja
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Ja
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Ja
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
75 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAO663
GTIN
4017918939007
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, Gewinn: 9 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/15°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
AAO057
Herstellerprodukttyp
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft