??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3550
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
238.1 mm
B
352.4 mm
C
476.2 mm
K
522.2 mm
LG
508.2 mm
CN
Charge nominale
241
WEIGHT
poids
2840 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26172-glissieres-a-billes-3-elements-avec-butee-fin-de-course-extension-totale-fortes-charges.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques