??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3556
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
212.7 mm
B
301.6 mm
C
412.7 mm
D
425.4 mm
K
479.2 mm
LG
457.2 mm
CN
Charge nominale
56
WEIGHT
poids
920 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25815-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-butee-fin-de-course.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques