??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3571
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
50 mm
B
30 mm
C
1 mm
D
3 mm
F
6.5 mm
G
35 mm
WEIGHT
Gewicht
16 g
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25544-scharnier-50-x-30-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung