??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3303
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
170 mm
B
30 mm
C
0.8 mm
D
2 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend, Edelstahl
WEIGHT
Gewicht
41 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25213-federscharniere-170-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung