PLHJ10
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
45°插入型弯头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/45_socket_elbow/plhj.prj},{NB=PLHJ10},{IDNR=},{MODEL=PLHJ10},{D1=10},{Z=16.8},{D2=10},{B=42.2},{P1=17.5},{P2=17.5},{C=20.2},{L1=65.0},{L2=25.0},{E=24.0},{F=22.8},{EFF=28},{MASS=13.0},{D11=10.000},{D22=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
系列
PLHJ10
PLHJ10
D1
气管外径
10
10
mm
D2
接头直径
10
10
mm
B
尺寸
42.2
42.2
mm
P1
尺寸
17.5
17.5
mm
P2
尺寸
17.5
17.5
mm
C
尺寸
20.2
20.2
mm
L1
尺寸
65.0
65.0
mm
L2
尺寸
25.0
25.0
mm
E
尺寸
24.0
24.0
mm
F
尺寸
22.8
22.8
mm
MASS
质量
13.0
13.0
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸