您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
PLRS230Y-1S-100-C084-100A40
PISCO Korea
Motion Equipment
Linear Type
PLR Series
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_kr/motion_equipment/linear_type/plr_series/plrs_230_asmtab.prj},{NB=PLRS230Y-1S-100-C084-100A40 SGLFW2-45A 0},{MODEL=PLR},{ST=S},{BS=230},{MM=Y},{MT=SGLFW2-45A},{SQ=1},{STT=S},{STROKE=100},{POS=0},{LMT=C : Core Type},{LMPF=084},{LSR=100},{LSGP=40},{RCO=},{STO=},{CO=},{USSO=},{PPATH=parts/plr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
PLR
ST
Slide Type
S : Standard Type
S : Standard Type
BS
Body Size
230
mm
MM
Motor Maker
Y : YASKAWA (Sigma-7)
M : MITSUBISHI
S : SEWOO
Y : YASKAWA (Sigma-7)
M : MITSUBISHI
S : SEWOO
MT
Motor Type
SGLFW2-45A
SGLFW2-90A
SGLFW2-45A
SGLFW2-90A
SQ
Slide Q'ty
1
1
STT
Stroke Type
S : Stroke
L : Linear Robot Total Length
S : Stroke
L : Linear Robot Total Length
STROKE
Stroke
mm
Enter value for STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
確定
POS
Position of slider
LMT
Linear Motor Type
C : Core Type
LMPF
Linear Motor Peak Force
084 : 840 N
168 : 1680 N
084 : 840 N
168 : 1680 N
LSR
Linear Scale Resolution
10.0
2.0
1.0
0.5
0.4
0.2
0.1
10.0
2.0
1.0
0.5
0.4
0.2
0.1
µm
LST
Linear Scale Type
A
LSGP
Linear Scale Grating Pitch
40
µm
RCO
Robot Color Option
None : White (Standard)
B : Black Anodizing
None : White (Standard)
B : Black Anodizing
STO
Surface Treatment Option
None : Without Surface Treatment
R : LM Rail - Raydent
None : Without Surface Treatment
R : LM Rail - Raydent
CO
Cableveyor Option
None : Without Cableveyor
C : With Cableveyor
None : Without Cableveyor
C : With Cableveyor
USSO
User Special Specification Option
None : Without Special
S : With Special
None : Without Special
S : With Special
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸