您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
1R36-6B1-FDVC-98-236-0.0035
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
外循環系列
FDVC 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/external_ball_circulation_nuts/fdvc-series/fdvc_asmtab.prj},{NB=1R36-6B1-FDVC-98-236-0.0035-1-1-C0},{OD=36},{LEAD=6},{TXN=B1},{AA=42.300},{BB=6.500},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=98},{PPATH=assemblies/fdvc_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=26.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型號
1R36-6B1-FDVC-98-236-0.0035
1R36-6B1-FDVC-98-236-0.0035
OD
外徑-絲杆尺寸
36
36
mm
LEAD
導程-絲杆尺寸
6
10
6
10
mm
TXN
迴圈圈數 圈 x 列
B1: 2.5x1
B2: 2.5x2
B1: 2.5x1
B2: 2.5x2
SF1
左端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
mm
SF2
右端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
mm
L1
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
Enter value for L1
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
cm
inch
ft
確定
LMAX
總長
236
236
mm
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
1430
1430
kgf
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
3950
3950
kgf
AC
Accuracy class
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸