??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
TQN é uma guia telescópica de rolamentos de esferas radiais e endurecida com tratamento Rollon-Nox. É muito compacta com seção transversal quadrada que oferece boas capacidades de carga, tanto axial como radial, e é particularmente adequada para aplicações verticais, graças à sua compacidade e leveza. Possibilidade de personalização do curso.Principais vantagens:• Projetada para aplicações automatizadas (cursos variáveis, cursos verticais, etc.).• O curso pode ser facilmente personalizado, reposicionando as distâncias do cursor.• Força de abertura / fechamento muito baixa e excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga, graças a sua deflexão mínima.• Excelente confiabilidade em ambientes sujos, graças aos amplos elementos de rolagem e aos cursores com limpadores.• Alta resistência à corrosão e durabilidade graças ao tratamento de endurecimento Rollon-Nox de nitretação profunda e oxidação.• Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 °C a +80 °C.
CODE
Code
TYP
Tipo
TQN...P
SIZE
Tamanho
L
Length
mm
H
Curso
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
S
5 mm
NOH
Num. of holes
B
10 mm
CC
Load capacity for a pair of rails C
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
Peso
kg
Baixar modelos em CAD
Previews