L20-055
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/l/l_20.prj},{NB=L20-055(0-b5012)},{CODE=L20-055},{DH=20},{DD=13.5},{LO=55},{RG=22.56},{SX=0},{S1=8.8},{F1=196.1},{S2=13.2},{F2=294.2},{SN=17.6},{FN=392.3},{MAT=Cr-Si},{D=3},{DE=19.92},{D1=3.000},{RG1=22.560},{FN1=392.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L20-055
L20-055
DH
Hole diameter
20
mm
DD
Rod diameter
13.5
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
22.56
22.56
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.8
8.8
mm
F1
Force
196.1
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
F2
Force
294.2
N
SN
Maximum operating deflection
17.6
17.6
mm
FN
Force
392.3
N
D
Cross wire section
3
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도