??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diâmetro do furo
25 mm
DD
Diâmetro do pistão
12.5 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
LX
Força
N
S1
Força
N
F1
Força
N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
N
S3
Deflessione per media-corta durata
mm
F3
Força
N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
BXH
Secção /Perfil
5.4 x 2.2 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão