TCS-100B-20x20
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Leaf spring type
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/leaf_spring_type/tcs_b_asmtab.prj},{NB=TCS-100B-20x20-SS},{AT=320},{AE=0.02},{AD=1},{AAD=±0.71},{MRS=10000},{TYPE=SS},{TRL=1.03×10^6},{ASC=150},{SHD1=20},{SHD2=20},{D=6-10},{A=100},{E=71},{P=56},{L=81.0},{S=40.50},{J=38.0},{G=5.0},{M=~Ø35:M12,Ø38~:M10},{VER=4},{MXX=0.000},{MXX1=0.0},{PPATH=tcs_b/tcs_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
TCS-100B-20x20
TCS-100B-20x20
AT
Allowable torque
320
320
Nm
AE
Allowable eccentricity
0.02
mm
AD
Allowable declination (one side)
1
deg
AAD
Allowable axial displacement
±0.71
±0.71
mm
MRS
Maximum rotation speed
10000
10000
min^-1
TYPE
Type
SS
LS
LL
SS
LS
LL
TRO
Torsional rigidity-overall
2.80×10^5
2.80×10^5
Nm/rad
TRL
Torsional rigidity-leaf spring only
1.03×10^6
1.03×10^6
Nm/rad
ASC
Axial spring constant
150
150
N/mm
MOI
Moment of inertia
2.19×10^-3
2.19×10^-3
kgm^2
MA
Mass
1.95
1.95
kg
SHD1
Shaft hole diameter
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
SHD2
Shaft hole diameter
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
A
Dimension
100
100
mm
E
Dimension
71
71
mm
P
Dimension
56
56
mm
L
Dimension
81.0
81.0
mm
S
Dimension
40.50
40.50
mm
J
Dimension
38.0
38.0
mm
G
Dimension
5.0
5.0
mm
M
Screw size
~Ø35:M12,Ø38~:M10
~Ø35:M12,Ø38~:M10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도