您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SC12VUUN-SUS@RTR.
三益精工
Linear Bushing
SUS
SCV
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/scv/scv.prj},{NB=SC12UUN-.21-SUS},{PN=SC12},{LB=LM12*2},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=21},{W=42},{H=28.0},{HH=15},{G=24.0},{A=7.4},{J=30.5},{E=5.75},{S1XL1=M5x12},{S2=4.3},{K=26},{L=20.5},{C=410},{C0=590},{WEIGHT=74},{S11=5},{L1=12},{S21=4.3},{LMDR=12},{LMD=21},{LML=30},{A1=1.000},{A2=11.750},{A3=13.750},{B1=5.200},{B2=2.000},{B3=8.400},{DA=22.900},{R1=0.800},{R2=1.000},{TT=1.200},{LM=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
型号
SC12
SC12
LB
线性衬套
LM12*2
LM12*2
RS
橡胶密封
UU,两侧密封
U,单面密封
无密封
UU,两侧密封
U,单面密封
无密封
RTR
保持架选择(材料)
树脂
钢
树脂
钢
BS
选球(材料)
高碳轴承钢球
不锈钢球
高碳轴承钢球
不锈钢球
D
21
21
mm
W
42
42
mm
H
28.0
28.0
mm
HH
15
15
mm
G
24.0
24.0
mm
A
7.4
7.4
mm
J
30.5
30.5
mm
E
5.75
5.75
mm
S1XL1
M5x12
M5x12
mm
S2
4.3
4.3
mm
L
20.5
20.5
mm
A1
1.000
1.000
A2
11.750
11.750
A3
13.750
13.750
B1
5.200
5.200
B2
2.000
2.000
B3
8.400
8.400
DA
22.900
22.900
R1
0.800
0.800
R2
1.000
1.000
TT
1.200
1.200
LM
12
12
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸