??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
ID
0300275
TYP
Popis
KTG 50
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
CALC
Nástroj pro výpočet a návrh uchopení
HUB
Zdvihy na jednu čelist
HUBBACKE
Zdvihy na jednu čelist
4.500 mm
SCHLIESS
Zavírací/otevírací síla
13 / 13 N
EIGENMASSE
Hmotnost
0.08 kg
WERKSTCKGEWICHT
Doporučená hmotnost obrobku
0.07 kg
FLUIDVERBRAUCH
Spotřeba kapaliny u dvojitého zdvihu
0.23 cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./max. provozní tlak
1 / 7 bar
NENNBETRIEBS
Jmenovitý provozní tlak
6 bar
SCHLIESSZEIT
Zavírací/otevírací síla
0.05 / 0.05 s
FINGERLAENGE
Max. přípustná délka prstu
50 mm
MASSE
Max. přípustná hmotnost každého prstu
0.04 kg
SCHUTZART
Třída ochrany IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. okolní teplota
5 / 90 °C
WIEDERHOLUNGS
Zopakovat přesnost
0.02 mm
DURCHMESSER
Průměr středového vývrtu
5 mm
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84799070
Stáhnout CAD model
Previews