??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
IDNR
ID
TYP
描述
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
CALC
抓取系统计算和设计工具“Gripping”
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUBRE
有效行程 右
HUBLI
有效行程 左
MAS
电机附件包 (可選訂購)
ADB
盖板 (可選訂購)
ISOFLA
转接法兰 DIN ISO-9409-1 (可選訂購)
ZH
带定心套筒的附件包
HUBBACKE
单指行程
mm
GREIFKRAFT
最小/最大抓取力
N
SCHLIESS
闭合/打开时间
s
GESCHWINDIGKEIT
最大速度
276 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
最大加速度
1500 mm/s^2
WERKSTUECKGEWIC
建议工件重量
kg
WEIDERHOLGENAUI
重复精度
0.05 mm
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
600 mm
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
10 kg
EIGENMASSE
重量
kg
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
5/55 °C
SCHUTZART
防护等级 IP
20
CNSCTN
海關關稅編號
84798997
下载CAD模型
预览