您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SO 01121-12-3/8 248.1101.390
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/03_messing_g/so_01121.prj},{NB=SO 01121-12-3/8 248.1101.390},{TYPE=SO 01121-12-3/8},{MATNR=248.1101.390},{DK=12.00},{R=R3/8},{RX=16.662},{BAR=100},{G=G1/2},{GNDM=20.955},{SW1=19},{SW2=22},{L=47.5},{IK=8.0},{ZK=26.5},{EK=10.0},{KG=11.470},{D1=26.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 01121-12-3/8
SO 01121-12-3/8
MATNR
Mat.-Nr.
248.1101.390
248.1101.390
DK
12.00
12.00
mm
R
Thread R
R3/8
R3/8
RX
16.662
16.662
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
G
Thread G
G1/2
G1/2
GNDM
20.955
20.955
mm
SW1
19
19
mm
SW2
22
22
mm
L
47.5
47.5
mm
IK
8.0
8.0
mm
ZK
26.5
26.5
mm
EK
10.0
10.0
mm
KG
Weight kg/100
11.470
11.470
kg/100
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸