SO 03621-A6-6-6 248.3610.060
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/03_messing_g/so_03621_l.prj},{NB=SO 03621-A6-6-6 248.3610.060},{TYPE=SO 03621-A6-6-6},{MATNR=248.3610.060},{DK=6.00},{DK2=6.00},{AD=6.00},{BAR=125},{G=G1/8},{G1X=9.728},{SW1=12},{SW2=10},{L1=28.0},{L2=19.0},{BK=13.0},{ZK=20.0},{EK=4.0},{KG=3.890},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 03621-A6-6-6
SO 03621-A6-6-6
MATNR
Mat.-Nr.
248.3610.060
248.3610.060
DK
6.00
6.00
mm
DK2
6.00
6.00
mm
AD
6.00
6.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
125
125
bar
G
Thread G
G1/8
G1/8
SW1
12
12
mm
SW2
10
10
mm
L1
28.0
28.0
mm
L2
19.0
19.0
mm
BK
13.0
13.0
mm
ZK
20.0
20.0
mm
EK
4.0
4.0
mm
KG
Weight kg/100
3.890
3.890
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸