??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
G
Gewinde G
3/8
BAR
Druck (PN)
10
M
Gewinde M
SW1
mm
SW2
22 mm
L
mm
D
23.5 mm
B
16.5 mm
IK
i
10.0 mm
ORING
O-Ring
mm
ZK1
z1
17.0 mm
ZK2
z2
5.0 mm
EK
e
mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
M1
Schottgewinde
16 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão