您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SFS 200019 LEITZ TRILUX SP Standart 115/9 6000 mm
SFS Group Schweiz AG
21 Beschläge
Profile
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/beschlaege/profile/leitz20trilux20sp20standart201152f9.prj},{NB=SFS 200019 LEITZ TRILUX SP Standart 115/9 6000 mm (100 mm)},{PREVIEW=200019.png},{L=100},{ARTNR=200019},{WERKSTOFF=Aluminium},{OBERFLAECHE=Roh},{TYP=Steckprofile Trilux Standard},{PROFILTEXT=LEITZ TRILUX SP Standart 115/9},{LAENGE=6000},{PDF_FILE=PDF File},{DEFAULTSORTATTR=16},{PDF_FILE_ENG=200019_10054_162.pdf},{EOL=EOL}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
L
Extrusion length
mm
Enter value for L
Extrusion length
mm
cm
inch
ft
確定
ARTNR
Artikelnummer
200019
200019
WERKSTOFF
Werkstoff
Aluminium
OBERFLAECHE
Oberfläche
Roh
Roh
TYP
Typ
Steckprofile Trilux Standard
PROFILTEXT
Profiltext
LEITZ TRILUX SP Standart 115/9
LAENGE
Länge
6000
mm
PDF_FILE
PDF File
PDF File
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸