您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SFS 127748
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Hohlraumbefestigungen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/hohlraumbefestigungen/kippduebel_k_asmtab.prj},{NB=SFS 127748},{ARTNR=127748},{FN=4831},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=80187},{MKT=FI 80187 KiDü St zn,KD5,25},{LTEXT1=FISCHER Kippdübel KD},{LTEXT2=Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=KD 5 (80187)},{D0=16},{A=70},{DP=63},{M=M5},{VERS=4},{VERS2=2},{PPATH=kippduebel_k_asmtpl.prj},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
127748
127748
FN
4831
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
80187
80187
MKT
Materialkurztext
FI 80187 KiDü St zn,KD5,25
FI 80187 KiDü St zn,KD5,25
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Kippdübel KD
FISCHER Kippdübel KD
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LTEXT4
Langtext 4
KD 5 (80187)
KD 5 (80187)
D0
Bohrernenndurchmesser
16
16
mm
A
min. Hohlraumtiefe
70
70
mm
DP
max. Plattendicke
63
63
mm
M
Gewinde
M5
M5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸