SFS FN 120 128470 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt blau M8x18
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
DIN 912
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/din_912/st/din_912_s8_8_a2k_fn120.prj},{NB=SFS FN 120 128470 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt blau M8x18},{ARTNR=128470},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=120},{GEW=0},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=18.000},{BX=28.000},{DK=13.000},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{F=1.020},{K=8.000},{R=0.400},{S=6.000},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
128470
128470
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8.8
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
100
100
SFSNR
SFS - Nr.
120
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D3
Nominal core diameter
6.466
6.466
mm
P
Pitch of bolt
1.250
1.250
mm
L
Nominal length
18.000
18.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
3.750
3.750
mm
DK
Head diameter
13.000
13.000
mm
DA
Transition diameter
9.200
9.200
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
8.000
8.000
mm
E
Counterbore diameter of Inbus
6.860
6.860
mm
F
Distance
1.020
1.020
mm
K
Head height
8.000
8.000
mm
R
Transition radius under head
0.400
0.400
mm
S
Width across flats
6.000
6.000
mm
T
Depth of the driving feature
4.000
4.000
mm
V
Chamfer
0.800
0.800
mm
DW
Diameter of the bearing face
12.330
12.330
mm
W
Rest head height
3.000
3.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도