SKF F4BE 400-SRB-CRE-Y B 9694 H
SKF
Bearings units and housings
Bearing units
Roller bearing units with a flanged housing
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_units/roller_bearing_units_with_a_flanged_housing/afc_1000.prj},{NB=SKF_F4BE 400-SRB-CRE-Y_B 9694 H},{DESIGNATION=F4BE 400-SRB-CRE-Y},{TYPE=F4},{EC=B 9694 H},{VAR=SKF ConCentra},{SEALING=Radial lip seal},{BPOS=Non-locating},{DA=101.600},{D2=129.997},{A=88.900},{A1=31.750},{A2=46.831},{A5=127.794},{B=88.503},{J=196.850},{L=247.650},{N=23.813},{SS=44.053},{S=0.794},{T=91.281},{SPEED1=2000},{MASS=19.277675725},{ENDC=B 9694 H},{BEAR=ABSY 22220-400},{NUT=},{A11=25.400},{A12=111.179},{A13=113.712},{A14=31.218},{A15=260.000},{B11=180.000},{B12=46.000},{B13=3.446},{B14=0.000},{S2CON=130.000},{S2SET=0.000},{PPATH=../../../bearings_units_and_housings/bearing_units/roller_bearing_units_with_a_flanged_housing/parts/afc_1000_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Designation
F4BE 400-SRB-CRE-Y
F4BE 400-SRB-CRE-Y
EC
End cover
B 9694 H
B 9694 H
VAR
Variant
SKF ConCentra
SKF ConCentra
SEALING
Sealing solution
Radial lip seal
Radial lip seal
BPOS
Bearing position
Non-locating
Non-locating
DA
da - Shaft diametar
101.600
101.600
mm
D2
d2 - Collar outer diameter
129.997
129.997
mm
A
A - Housing width
88.900
88.900
mm
A1
A1 - Flange thickness
31.750
31.750
mm
A2
A2 - Machined face to centre line bearing
46.831
46.831
mm
A5
A5 - Distance to end of end cover
127.794
127.794
mm
B
B - Inner ring width
88.503
88.503
mm
J
J - Bolt distance or pitch diameter
196.850
196.850
mm
L
L - Housing length
247.650
247.650
mm
N
N - Bolt hole diameter
23.813
23.813
mm
SS
s - Inner ring centre to end
44.053
44.053
mm
S
S - Centre line of locating support
0.794
0.794
mm
T
T - Total width
91.281
91.281
mm
SPEED1
Limiting speed
2000
2000
r/min
MASS
Mass bearing unit
19.277675725
19.277675725
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기