피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
MBB50-1+0Z-XC11
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
MB 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/mb/mb_z_xc11_asmtab.prj},{NB=MBB50-1+0Z-XC11(0_0)},{BORE=50},{AL=32.0},{KA=18},{A=35},{B=65},{C=46.5},{D=20},{E=40},{FF=14},{FXX=19},{G=15.5},{H1=11},{HH=58},{HX=67},{MA=16},{MB=5},{K=7},{N=31.5},{S1=94},{S2=102},{V=5.0},{W=10.5},{ZZ1=156},{ZZ2=164},{ZZX=165},{DB=64},{EB=51},{FB=25},{LB1=12.5},{LB2=25},{LB3=37.5},{LB4=50},{LB5=75},{LB6=100},{LB7=125},{LB8=150},{LB9=0},{LB10=0},{LB11=0},{LB12=0},{HB1=89},{HB2=102},{HB3=114},{HB4=127},{HB5=152},{HB6=177},{HB7=202},{HB8=227},{HB9=0},{HB10=0},{HB11=0},{HB12=0},{A1=6.0},{B1=5.0},{A2=10.0},{B2=9.0},{A3=0.0},{B3=0.0},{A4=4.0},{B4=3.0},{A5=6.5},{B5=5.5},{A6=0.0},{B6=0.0},{A7=3.0},{B7=2.0},{A8=6.000},{B8=5.000},{X=0},{Y=0},{LD=0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{RT=0},{RY=0},{RZ=0},{FB1=0},{FD=0},{FE=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{L=0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKEA=1},{CUSHIONA=},{STROKEBA=0},{POS=0},{BOOT=},{CUSHIONB=},{ACC1=},{ACC2=},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BORE
실린더 내경
50
50
mm
MOUNT
설치지지형식
(B) 기본형
(B) 기본형
MAGNET
자석내장
(-) 자석 없음
(D) 자석내장
(-) 자석 없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
THREAD1
포트나사의 종류
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKEA
스트로크A
mm
값 입력 STROKEA
스트로크A
mm
cm
inch
ft
확인
CUSHIONA
쿠션A
(-) 에어쿠션
(N) 러버쿠션
(-) 에어쿠션
(N) 러버쿠션
STROKEBA
스트로크B-A
mm
값 입력 STROKEBA
스트로크B-A
mm
cm
inch
ft
확인
POS
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
BOOT
벨로스 부착
(-) 없음
(J) 나일론 타폴린
(K) 내열타폴린
(-) 없음
(J) 나일론 타폴린
(K) 내열타폴린
CUSHIONB
쿠션B
(-) 에어쿠션
(N) 러버쿠션
(-) 에어쿠션
(N) 러버쿠션
ACC1
부속금구1
N/A
N/A
ACC2
부속금구2
(-) 없음
(V) 1산 너클 조인트
(W) 2산 너클 조인트
(-) 없음
(V) 1산 너클 조인트
(W) 2산 너클 조인트
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도