??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
MD01
VAR__MANUID_
10651401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TK PS 1811-8f-tm
DESCLONG
Langbeschreibung
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, U<sub>i</sub>=690V AC, U<sub>i</sub>=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, Ausschlagmembranen, M12/M16/M20/M25/M32, (12 seitlich)<br /><strong>Abmessungen: </strong>180 x 110 x 84 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902947324
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10651401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TK PS 1811-8f-tm
EF000007
EV000270
EF000008
180
EF000040
110
EF000049
84
EF000116
7035
EF000118
false
EF000122
0
EF000123
0
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV000154
EF002169
EV000139
EF004293
EV006813
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
false
EF005823
true
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV006034
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
false
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
true
EF011959
-
EF014986
6.300
EF014987
-
EF014988
-
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.3185
LENGTH
110
WIDTH
180
DEPTH
84
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze