??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MD01
VAR__MANUID_
97186601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
U 71 K DVD-3
DESCLONG
Langbeschreibung
Deckenverbindungsdose, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M25<br /><strong>Abmessungen: </strong>71 x 71 x 79 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902901142
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
97186601
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
U 71 K DVD-3
EFUK0019
false
EF000003
EV006123
EF000007
EV000154
EF000008
71
EF000010
EV002646
EF000025
true
EF000051
EV000167
EF000139
EV006034
EF000551
60
EF000557
EV000494
EF000767
EV000154
EF001131
-
EF001229
true
EF001438
71
EF001454
false
EF001613
EV000494
EF002169
EV000139
EF003593
8
EF004508
EV007718
EF004586
EV007115
EF004702
1
EF004902
true
EF004969
-
EF005032
false
EF005066
false
EF005430
true
EF005457
79
EF005466
1
EF005474
EV006410
EF005496
EV009558
EF005604
false
EF005657
true
EF006205
EV000494
EF007889
false
EF007973
false
EF008016
0
EF008076
EV000494
EF009204
false
EF009206
false
EF009207
false
EF009208
false
EF009209
false
EF009210
0
EF009212
EV009654
EF009763
false
EF011401
false
EF011959
-
EF015116
-
EF017002
0
EF017003
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.050
LENGTH
71
WIDTH
71
DEPTH
79
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung