??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1-1/2" NPT (F)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
50 ft
SC
Cobertura de spray
360°
HT
Tipo de cubo
CIP
MINTO
Apertura mínima del tanque
in.
MAT
Tipo Material
Acero inoxidable 316, PTFE y UHMW-PE
OP
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
60 to 200 psi
FRR
Rango de velocidad de flujo
gpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
250 °F
RSM
Malla de filtro recomendada
20
MFP
Pasaje libre máximo
840 micron
Descarga de modelos CAD
Previews