??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
类型
带扳手槽型
ACC
精度等级
普通级
DGC
D 公差
f8
MAT
材质
HRD
硬度
-
SUR
表面处理
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~15μm
D
mm
DF8
公差等级
L
最小单位1
mm
输入参数值: L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
M
M (选择)
mm
SC
SC(增加1个扳手槽)
mm
输入参数值: SC
SC(增加1个扳手槽)
mm
cm
inch
ft
W
mm
V
mm
C
mm
ZJG
变更L尺寸公差
ZJG1
平面追加工
FC
FC(1处追加平面加工)
mm
A
最小单位1
mm
ZJG2
键槽加工
JD
JD(增加1个键槽)
mm
J
最小单位1
mm
ZJG3
变更内螺纹为细牙螺纹
MSC
MSC(变更内螺纹为细牙螺纹)
mm
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1669926365024.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注