??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
D
mm
H7
公差等级
+0.018/0
N
固定部壁厚
5.0 mm
L
24 mm
D1
22 mm
H
40 mm
T
6 mm
LL
15 mm
M
粗牙螺纹
M4
M1
4 mm
P
32 mm
W
25 mm
P1
28 mm
F
16 mm
DD1
d1
4.5 mm
B
b
4 mm
BH7
B 公差
±0.015
T1
t
1.8 mm
T1H7
T 公差
+0.1/0
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220089.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注