ADFSD12
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_167.prj},{NB=ADFSD12},{CODE=ADFSD},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{SUR=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{DD=12},{DDTOL=0/-0.010},{D=21},{DNTOL=0/-0.016},{L=47},{LTOL=±0.3},{H=42},{T=6},{X=4.5},{Y=7.5},{Z=4.1},{D2=32},{K=32},{E=0},{F=32},{ECC=0.015},{BALL=4},{VER=0.015},{CD=634},{CO=814},{SAM=6.2},{REF=69}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
ADFSD
ADFSD
TYPE
type
Method blue
Method blue
MAT
Material
SUJ2
HRD
Hardness
58HRC~
SUR
surface treatment
-
MAT1
Ball material
SUJ2
MAT2
Cage material
Resin
USE
Use temperature environment
-20~80℃
MAT3
Seal material
Nitrile rubber
DD
d
12
12
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.010
0/-0.010
D
21
21
mm
DNTOL
D no surface treatment
0/-0.016
0/-0.016
L
47
47
mm
LTOL
L tolerance
±0.3
H
42
42
mm
T
6
6
mm
X
4.5
4.5
mm
Y
7.5
7.5
mm
Z
4.1
4.1
mm
D2
d
32
32
mm
K
32
32
mm
E
0
0
mm
F
32
32
mm
ECC
eccentric
0.015
0.015
BALL
Number of rows of balls
4
4
VER
Verticality
0.015
0.015
CD
Basic rated load C (moving) N
634
634
N
CO
Basic rated load CO (static) N
814
814
N
SAM
Static allowable moment
6.2
6.2
N·m
REF
reference weight
69
69
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221432.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도