您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
CAPSS26-5-5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_728_3.prj},{NB=CAPSS26-5-5},{CODE=CAPSS},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=fahei},{ENCL=shuojingluoshuan/zhidongluoshuan},{D=26},{DWB=5,6,6.35,8,10,11},{D1=5.00},{D2=5.00},{L=25.45},{LL=11.9},{F1=3.5},{F2=5.5},{A=9.0},{MH=M2.5},{MZ=3.0},{MHJ=1},{MS=M3},{MSJ=0.7},{RXNJ=2},{C=2},{H=1000},{MAXSPEED=10000},{I=2.5X10^-6},{J=±0.1},{K=2},{WEI=24},{YUANWZD=19.0},{DAYUANZJ=5.5},{XIAOYUANZJ=2.013},{XIAOKONGSHEN=8.550},{ZHONGJIANNEIKON=12.50},{LSKPM=5.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220966.html},{LSKJJ=3.0},{PPATH=mpslzq_728_3/mpslzq_728_3.3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CAPSS
MAT1
主体 材质
铝合金
MAT2
膜片 材质
不锈钢
MAT3
锁紧螺栓/止动螺栓 材质
SCM435
SUR1
主体表面处理
阳极氧化处理
SUR2
锁紧螺栓/止动螺栓 表面处理
发黑
ENCL
附件
锁紧螺栓/止动螺栓
D
26
26
mm
D1
5.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
5.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
D2
5.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
5.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
L
l
25.45
25.45
mm
LL
ℓ
11.9
11.9
mm
F1
3.5
3.5
mm
F2
5.5
5.5
mm
A
9.0
9.0
mm
MH
锁紧螺栓 M
M2.5
M2.5
MHJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
1
1
MS
止动螺丝 M
M3
M3
MSJ
螺丝 紧固扭矩(N*m)
0.7
0.7
RXNJ
容许扭矩
2
2
C
容许角度
2
°
H
静态扭转刚度(N*m/rad)
1000
1000
MAXSPEED
最高转速(r/min)
10000
I
惯性矩(kg*m^2)
2.5X10^-6
2.5X10^-6
J
容许轴向振幅
±0.1
±0.1
mm
K
补偿系数
2
WEI
重量
24
24
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220966.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸