??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MOD
code
IAZW125
CODE
code
IAZW
NO
125
DRI
yidongfangxiang
One(Z)direction
MAT
Body material
Aluminum alloy (black anode)
DMO
qudongfangshi
weifentou
TAB
taimiandaxiao
125mm*125mm
TKN
taimianhoudu
66~86mm
ELS
distance of travel
20mm
LOAD
fuzai
147N(15kgf)
DIF
zuixiaokedu
0.01mm
MOB
depth of parallelism
0.1mm
WEI
zhongliang
1.98kg
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220119.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques