您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
HEMS100-R
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1732_3_asmtab.prj},{NB=HEMS100-R},{CODE=HEMS},{SUB=Universal type + stop type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=100},{WHEMAT=R},{ROT=yes},{WHE=yes},{H=144},{A=95},{C=-},{F1=73},{F2=70},{G=-},{DD=10.5},{E=35},{RR=110},{TT=3.6},{LINK=web},{PPATH=jiaolun_1732-3/jiaolun_1732_3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEMS
SUB
主体类型
万向型+带挡块型
BODYMAT
主体材质
SPHC
BODYSUR
主体的表面处理
镀锌
D
d
100
100
mm
WHEMAT
轮的材质(颜色)
合成橡胶(黑色)
聚氨酯(蓝色)
MC尼龙(蓝色)
制电性橡胶(橙色)
无碳制电性聚氨酯(黄色)
合成橡胶(黑色)
聚氨酯(蓝色)
MC尼龙(蓝色)
制电性橡胶(橙色)
无碳制电性聚氨酯(黄色)
ROT
回转部轴承
有
WHE
轮部轴承
有
H
144
144
mm
A
95
95
mm
C
-
F1
73
73
mm
F2
70
70
mm
G
-
DD
d
10.5
10.5
mm
E
35
35
mm
RR
r
110
110
mm
B
32
32
mm
TT
t
3.6
3.6
mm
LOAD
容许负载
1200
1200
N
WEI
重量
1170
1170
g
LINK
网址链接
网址
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸