您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
HERBBF75-NN
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1759_asmtab.prj},{NB=HERBBF75-NN},{CODE=HERBBF},{TYPE1=Flat bottom movable type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Electrophoresis (black)},{BBA=-},{BASE=American style},{CODE2=NN},{WHEMAT=Glass fiber reinforced nylon},{COLOR=black},{WHE=Double ball},{D=75},{DX=75},{PPATH=jiaolun_1759/jiaolun_1759_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HERBBF
HERBBF
TYPE1
支架类型
平底活动型
MAT1
支架材料
Q235A
SUR1
支架表面处理
电泳(黑色)
电泳(黑色)
BBA
支架刹车形式
-
-
BASE
底板标准
美式
CODE2
轮部代号
NN
NN
WHEMAT
轮部材质
玻纤增强尼龙
COLOR
轮部颜色
黑色
WHE
轮部轴承
双滚珠
双滚珠
D
75
75
mm
H
104
104
mm
F
46
46
mm
A
93.5
93.5
mm
B
63.5
63.5
mm
C
77.8
77.8
mm
C1
71.4
71.4
mm
E
45
45
mm
DD
d
8.5
8.5
mm
R
62
62
mm
LOAD
容许载荷
220
220
kg
WEI
参考重量
0.9
0.9
kg
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1537296924016.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸