您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
HEADFD80-16-100
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
37-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t97/headfd1820-2.prj},{NB=HEADFD80-16-100},{CODE=HEADFD},{TYPE1=gu ding tiao jie},{TYPE2=wu xing jiao dian},{DZMAT=SUS304},{LGMAT=SUS304},{XJMAT=-},{SUR=-},{D=80},{M=16},{L=100},{S=24},{H=26},{V=10},{V1=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEADFD
TYPE1
类型1
固定调节型
TYPE2
类型2
无橡胶垫
DZMAT
底座(材质)
SUS304
LGMAT
螺杆(材质)
SUS304
XJMAT
橡胶垫(材质)
-
SUR
表面处理
-
D
80
mm
M
16
16
mm
L
100
100
mm
S
24
24
mm
H
26
mm
V
10
10
mm
V1
13
13
mm
CZ
承载(kg)
1200
1200
kg
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.87
0.87
Kg/pcs
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1551147066416.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸