FCSF4-Q1-G1-K1
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
38-歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t98/fcsf-1835-1.prj},{NB=FCSF4-Q1-G1-K1},{CODE=FCSF},{BC=30},{MAT=aluminium alloy},{ATM=1MPa≈ 10kgf/cm2under},{COM=},{CONT=4},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=3},{GQK=6},{A=30},{B=30},{L=130},{E=20},{F=20},{X=8},{Y=7},{D1=8.0},{D2=4.2},{H1=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FCSF
FCSFA
FCSF
FCSFA
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
-
ATM
最高使用压力
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
COM
安装孔形状变更
无标记(正面沉孔)
ZB(背面沉孔)
NA(通孔)
T(螺纹孔)
ZT(沉孔螺纹孔)
无标记(正面沉孔)
ZB(背面沉孔)
NA(通孔)
T(螺纹孔)
ZT(沉孔螺纹孔)
CONT
连续孔数
4
4
Q
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
G
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
K
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
P
间距
30
30
N
等分数
3
3
GQK
QGK
6
6
A
30
mm
B
30
mm
L
130
130
mm
E
20
mm
F
20
mm
X
8
mm
Y
7
mm
M
0
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220050.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸