您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
FEPUTF4-10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/feputf1897-4.prj},{NB=FEPUTF4-10},{CODE=FEPUTF},{MAT=fushuzhi},{OD=4},{L=10},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220480.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FEPUTF
MAT
材质
氟树脂
OD
外径
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
L
尺寸固定型长度(m)
10
20
10
20
ID
内径
2
mm
MBR
最小曲率半径
30
mm
ODTOL
外径精度
+0.1/-0.1
mm
ZGSYYL
最高使用压力(MPa)
2.5
PHYL
破坏压力(MPa)
10
WEI
重量(kg/m)
0.020
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220480.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸