??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
GAFRQP
TYPE
JGY/DBX
MAT
ZDC
SUR
DY(HS)
SPEC
60
A
40 mm
B
60 mm
A1
30 mm
B1
40 mm
B2
34 mm
T
6 mm
DD
d
5.3 mm
DD1
d1
6.5 mm
R
6.5 mm
E
6 mm
F
13 mm
G
15 mm
K
14 mm
FZ
18 Kg
WEI
CKZL
0.11 Kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1646615873168.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение