您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
ST 9041. 100 x 050 0
Steinel Normalien
8 Machine elements
Powered by
CAD模型選擇
{steinel/maschinenelemente_8/st_9041.prj},{NB=ST 9041. 100 x 050 0},{BESTNR=ST 9041. 100 x 050},{HUBST=0},{ZD=100},{ZH=50},{DKF=4712 N},{D4=M 20 x 1,5},{DN=20.000},{P=1.500},{D5=G 1/2},{D6=52},{L1=75},{L2=159},{L3=18},{A1=160.000},{B1=125.000},{A4=150.000},{B4=75.000},{DN1=12.000},{DK1=10.106},{L=315},{E1=229.000},{D1=30},{D2=32},{WG=25},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order No.
ST 9041. 100 x 050
ST 9041. 100 x 050
HUBST
0.000
50.000
0.000
50.000
mm
ZD
Cylinder diameter
100
100
mm
ZH
Cylinder stroke
50
50
mm
DKF
Compressive force F at 6 bar?
4712 N
4712 N
N
D4
Thread
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
mm
D5
Diameter
G 1/2
G 1/2
D6
Diameter
52
52
mm
L1
Length
75
75
mm
L2
Length
159
159
mm
L3
Length
18
18
mm
L
315
315
mm
D1
30
30
mm
D2
32
32
mm
WG
Weight
25
25
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸