622104
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62wheels/62alcc_asmtab.prj},{NB=622104},{COD=622104},{DB3=1},{D=160},{F=50},{DD=20},{L=60},{LL=47},{M=14.5},{SL=800},{RR=400},{LC1=550},{LC2=550},{W=1.25},{INFO=Catalogue},{PPATH=62alcc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
622104
622104
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
50
mm
DD
Hub bore diameter
20
20
mm
L
Hub length
60
60
mm
LL
Ball bearing seat diameter
47
47
mm
M
Ball bearing seat depth
14.5
14.5
mm
SL
Static load
800
800
daN
RR
Rolling resistance
400
400
daN
LC1
Load capacity - 4 km/h
550
550
daN
LC2
Load capacity - 6 km/h
550
550
daN
W
Weight
1.25
1.25
kg
INFO
Technical description
Catalogue
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도