??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
COD
Code
mm
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50+50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
mm
LC
Load capacity
daN
LC1
Load capacity
daN
W
Weight
kg
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão