??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
40+40 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
LC
Portata - 4 km/h
daN
LC1
Portata - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione