피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
SKR5520A-0800-TH-10WV-14M/M40RUD00D1F3
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
SKR
SKR - with Motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/skr/with_motor/skr55_mot_warp_with_motor_asmtab.prj},{NB=SKR5520A-0800-TH-10WV-14M/M40RUD00D1F3 (400W00)},{MN=SKR55},{POW=400W},{BS=20},{TB=A},{ST=800},{AG=},{TM=TH},{PC=1},{PS=0},{TH=WV-14M},{THX= 'WV-14M', 'WV-14M'},{MO=M40},{MM=R},{MD=U},{OT=D00},{AV=D1},{CT=F3},{AN=},{ST1=0.0},{ST2=0.0},{PRA=1.000},{MDTRANS=R : Right}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
Model Number
SKR55
POW
Power
400W
400W
BS
Ball Screw Lead
20 : 20mm
30 : 30mm
40 : 40mm
20 : 20mm
30 : 30mm
40 : 40mm
TB
Slider Type
A
B
A
B
ST
Stroke
800
900
1000
1100
1200
800
900
1000
1100
1200
mm
AG
Accuracy
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
TM
Type of Motor / Controller
TH : THC Controller
TH : THC Controller
PC
Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
TH
Housing A / Motor Bracket
WV-14M
WV-14M
MO
Motor Output
M40 : 400W
M40B : 400W with Brake
M40 : 400W
M40B : 400W with Brake
MM
Motor Mounting
R : Right side motor wrap
L : Left side motor warp
D : Bottom
R : Right side motor wrap
L : Left side motor warp
D : Bottom
MD
Direction of Motor Cable
U : Up
L : Left
D : Down
U : Up
L : Left
D : Down
OT
Origin Type
D00
R00
D00
R00
AV
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
CT
Cable Type / Length
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
AN
Axis Number
-
-
ST1
Position of Slider 1
mm
값 입력 ST1
Position of Slider 1
mm
cm
inch
ft
확인
ST2
Position of Slider 2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도